Manopole triangolari con collo alto, filettatura interna (K0183)

Manopole triangolari con collo alto, filettatura interna (K0183)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: migliore possibilità di comando

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0183.14006
K0183.15008
K0183.16210
K0183.24006
K0183.25008
K0183.26210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.94 €

1 4 giorni M640Acciaio142212

1.40 €

1 4 giorni M850Acciaio182814

1.77 €

1 4 giorni M1062Acciaio223514

2.70 €

1 4 giorni M640Acciaio inox12229

3.63 €

1 4 giorni M850Acciaio inox152813

4.76 €

1 4 giorni M1062Acciaio inox183513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero
Forma(mm) K

Supporto tecnico