Impugnature triangolari, filettatura esterna (K1020)

Impugnature triangolari, filettatura esterna (K1020)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1020.18008X15
K1020.18008X20
K1020.18008X30
K1020.18008X40
K1020.18008X50
K1020.18010X15
K1020.18010X20
K1020.18010X30
K1020.18010X40
K1020.18010X50
K1020.18012X15
K1020.18012X20
K1020.18012X30
K1020.18012X40
K1020.18012X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale L=lunghezza della filettatura
(mm)

5.03 €

1 4 giorni M815

5.03 €

1 4 giorni M820

5.16 €

1 4 giorni M830

5.30 €

1 4 giorni M840

5.30 €

1 4 giorni M850

5.30 €

1 4 giorni M1015

5.30 €

1 4 giorni M1020

5.30 €

1 4 giorni M1030

5.47 €

1 4 giorni M1040

5.47 €

1 4 giorni M1050

5.47 €

1 4 giorni M1215

5.47 €

1 4 giorni M1220

5.47 €

1 4 giorni M1230

5.73 €

1 4 giorni M1240

5.73 €

1 4 giorni M1250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 80 Materiale principale(mm) Termoplastica
Materiale dei componenti(mm) Acciaio Colore dei componenti(mm) grigio nero RAL 7021 Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) L D2(mm) 29.2 H=altezza(mm) 53.5
H1(Nm) 31

Supporto tecnico