Impugnature triangolari, filettatura interna (K1020)

Impugnature triangolari, filettatura interna (K1020)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1020.18008
K1020.18010
K1020.18012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

5.03 €

1 4 giorni M8

5.03 €

1 4 giorni M10

5.47 €

1 4 giorni M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 80 Materiale principale(mm) Termoplastica
Materiale dei componenti(mm) Acciaio Colore dei componenti(mm) grigio nero RAL 7021 Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) K D2(mm) 29.2 H=altezza(mm) 53.5
H1(Nm) 31 T=profondità della filettatura(mm) 17

Supporto tecnico