Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1083.410512X30 |
K1083.410512X50 |
K1083.48508X20 |
K1083.48508X30 |
K1083.48510X20 |
K1083.48510X30 |
K1083.48512X20 |
K1083.48512X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 4 giorni | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37.5 | 19 | 30 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37.5 | 19 | 50 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 20 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 30 | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 20 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 30 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 20 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 40 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | L | T1(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
D3(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali