Manopole dinamometriche triangolari (K1019)

Manopole dinamometriche triangolari (K1019)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Coppia massima tramite clic udibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1019.180085
K1019.180105
K1019.180125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

65.35 €

1 4 giorni M8

65.35 €

1 4 giorni M10

65.35 €

1 4 giorni M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 80 Materiale principale(mm) Termoplastica
Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Colore dei componenti(mm) elettrolucidato D2(mm) 29.2
H=altezza(mm) 53.5 H1(Nm) 31 T=profondità della filettatura(mm) 13
Coppia(mm) 5

Supporto tecnico