Manopole ad alette "miniwing" filettatura esterna antibatterica, parti metalliche in acciaio inox (K0274)

Manopole ad alette "miniwing" filettatura esterna antibatterica, parti metalliche in acciaio inox (K0274)
· Campi di utilizzo: tecnologia medicale, settore della riabilitazione, produzione alimentare, strutture pubbliche, cucine e aree sanitarie

· MEDI grip: effetto antibatterico di lunga durata grazie ad una speciale plastica completamente impregnata

· Vantaggi: resistente all'umidità e ai detergenti, senza effetti collaterali tossici, efficace contro germi multiresistenti, riduce il rischio di infezione

· Il rischio della diffusione di microrganismi viene impedito e il numero di microrganismi presenti viene eliminato completamente nel giro di poche ore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0274.120006144X15

Codice componente
K0274.120006144X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.73 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6 Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica
Codice acciaio 1.4305 Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Colore dei componenti(mm) lucido
Colore principale(mm) grigio ardesia RAL 7015 Forma(mm) L A=lunghezza impugnatura(mm) 28
B=larghezza(mm) 13 H=altezza(mm) 15 L=lunghezza della filettatura(mm) 15

Si trova sulla pagina di Manopole ad alette "miniwing" filettatura esterna antibatterica, parti metalliche in acciaio inox (K0274), il codice articolo è il seguente: K0274.120006144X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0274.120006144X15.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico