Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0274.120006144
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M6 | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4305 | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Colore dei componenti(mm) | lucido |
Colore principale(mm) | grigio ardesia RAL 7015 | Forma(mm) | K | A=lunghezza impugnatura(mm) | 28 |
B=larghezza(mm) | 13 | H=altezza(mm) | 15 | T=profondità della filettatura(mm) | 9 |
Si trova sulla pagina di Manopole ad alette "miniwing" filettatura interna antibatterica, parti metalliche in acciaio inox (K0274), il codice articolo è il seguente: K0274.120006144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0274.120006144.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali