Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0274.1100624X15
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M6 | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti(mm) | Acciaio | Colore dei componenti(mm) | blu-passivato | Colore principale(mm) | nero grafite RAL 9011 |
Forma(mm) | L | A=lunghezza impugnatura(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 13 |
H=altezza(mm) | 15 | L=lunghezza della filettatura(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Manopole ad alette "miniwing" antistatiche con filettatura esterna (K0274), il codice articolo è il seguente: K0274.1100624X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0274.1100624X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali