Manopole ad alette in biopolimero "miniwing" con filettatura esterna (K0274)

Manopole ad alette in biopolimero "miniwing" con filettatura esterna (K0274)
Materiale:
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:
Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.10000490X8
K0274.100004143X8
K0274.10000590X15
K0274.100005143X15
K0274.10000690X15
K0274.100006143X15
K0274.10000890X20
K0274.100008143X20
K0274.10004143X8
K0274.1000490X8
K0274.10005143X15
K0274.1000590X15
K0274.10006143X15
K0274.1000690X15
K0274.10008143X20
K0274.1000890X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Materiale principale
(mm)
Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Versione 1 H1
(mm)
H2
(mm)
Chiave in acciaio componenti Peso PL Edelstahl RoHS

1.84 €

1 4 giorni M4PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021128Miniwing13,32,31.43050,0040truetrue

1.84 €

1 4 giorni M4PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale128Miniwing13,32,31.43050,0040truetrue

1.27 €

1 4 giorni M5PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 70211215Miniwing13,32,31.43050,0060truetrue

1.27 €

1 4 giorni M5PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale1215Miniwing13,32,31.43050,0060truetrue

1.27 €

1 4 giorni M6PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 70211215Miniwing13,32,31.43050,0070truetrue

1.27 €

1 4 giorni M6PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale1215Miniwing13,32,31.43050,0070truetrue

1.37 €

1 4 giorni M8PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 70211220Miniwing13,32,31.43050,0080truetrue

1.37 €

1 4 giorni M8PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale1220Miniwing13,32,31.43050,0080truetrue

0.70 €

1 4 giorni M4AltroBiopolimero--faggio naturale-8-------

0.70 €

1 4 giorni M4AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-8-------

0.76 €

1 4 giorni M5AltroBiopolimero--faggio naturale-15-------

0.76 €

1 4 giorni M5AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-15-------

0.76 €

1 4 giorni M6AltroBiopolimero--faggio naturale-15-------

0.76 €

1 4 giorni M6AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-15-------

0.78 €

1 4 giorni M8AltroBiopolimero--faggio naturale-20-------

0.78 €

1 4 giorni M8AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-20-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma(mm) L A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13
H=altezza(mm) 15 Denominazione Impugnatura Ad Alette Tipo di filettatura filettatura esterna

Supporto tecnico