Manopole ad alette in biopolimero "miniwing" con filettatura interna (K0274)

Manopole ad alette in biopolimero "miniwing" con filettatura interna (K0274)
Materiale:
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:
Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.10000490
K0274.100004143
K0274.10000590
K0274.100005143
K0274.10000690
K0274.100006143
K0274.10004143
K0274.1000490
K0274.10005143
K0274.1000590
K0274.10006143
K0274.1000690
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Materiale principale
(mm)
Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Versione 1 H1
(mm)
H2
(mm)
Chiave in acciaio componenti Peso PL Edelstahl RoHS

1.16 €

1 4 giorni M4PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021126Miniwing13,32,31.43050,0060truetrue

1.16 €

1 4 giorni M4PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale126Miniwing13,32,31.43050,0060truetrue

1.16 €

1 4 giorni M5PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021127,5Miniwing13,32,31.43050,0070truetrue

1.16 €

1 4 giorni M5PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale127,5Miniwing13,32,31.43050,0070truetrue

1.16 €

1 4 giorni M6PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021129Miniwing13,32,31.43050,0080truetrue

1.16 €

1 4 giorni M6PoliammidePoliammideAcciaio inoxlucidofaggio naturale129Miniwing13,32,31.43050,0080truetrue

0.68 €

1 4 giorni M4AltroBiopolimero--faggio naturale-6-------

0.68 €

1 4 giorni M4AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-6-------

0.68 €

1 4 giorni M5AltroBiopolimero--faggio naturale-7,5-------

0.68 €

1 4 giorni M5AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-7,5-------

0.68 €

1 4 giorni M6AltroBiopolimero--faggio naturale-9-------

0.68 €

1 4 giorni M6AltroBiopolimero--grigio nero RAL 7021-9-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma(mm) K A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13
H=altezza(mm) 15 Denominazione Impugnatura Ad Alette Tipo di filettatura filettatura interna

Supporto tecnico