Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0658.1004 |
K0658.10004 |
K0658.1005 |
K0658.10005 |
K0658.1006 |
K0658.10006 |
K0658.10806 |
K0658.10808 |
K0658.1806 |
K0658.1808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Chiave in acciaio componenti | Peso | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio | blu-passivato | 28 | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio inox | lucido | 28 | - | - | 14,3 | - | - | - | 1.4305 | - | - | - | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio | blu-passivato | 28 | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio inox | lucido | 28 | - | - | 14,3 | - | - | - | 1.4305 | - | - | - | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | blu-passivato | 28 | - | - | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | lucido | 28 | - | - | 14,3 | - | - | - | 1.4305 | - | - | - | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | lucido | 40 | 16 | 14,6 | 19,8 | 14 | 19 | 4 | 1.4305 | 0,0150 | true | true | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | lucido | 40 | 16 | 14,6 | 19,8 | 14 | 19 | 4 | 1.4305 | 0,0130 | true | true | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | blu-passivato | 40 | 16 | 14,6 | 19,8 | 14 | 19 | 4 | - | 0,0150 | false | true | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | blu-passivato | 40 | 16 | 14,6 | 19,8 | 14 | 19 | 4 | - | 0,0130 | false | true |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | D | Forma-Tipo(mm) | filettatura interna continua | Versione 1 | Miniwing |
Denominazione | Impugnatura Ad Alette | Tipo di filettatura | filettatura interna |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Materiale dei componenti(mm)
Colore dei componenti(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Chiave in acciaio componenti
Peso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali