Manopole ad alette "miniwing" con filettatura esterna (K0274)

Manopole ad alette "miniwing" con filettatura esterna (K0274)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Ergonomia specifica per le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.0004X8
K0274.0005X10
K0274.0005X15
K0274.0005X20
K0274.0006X10
K0274.0006X15
K0274.0006X20
K0274.0006X25
K0274.0006X30
K0274.0008X20
K0274.0008X25
K0274.0008X30
K0274.0008X40
K0274.004X8
K0274.005X10
K0274.005X15
K0274.005X20
K0274.006X10
K0274.006X15
K0274.006X20
K0274.006X25
K0274.006X30
K0274.008X20
K0274.008X25
K0274.008X30
K0274.008X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.54 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucido8

1.12 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido10

1.15 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido15

1.23 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido20

1.12 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido10

1.15 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido15

1.23 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido20

1.31 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido25

1.36 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido30

1.23 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido20

1.31 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido25

1.36 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido30

1.52 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido40

0.64 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivato8

0.64 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato10

0.68 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato15

0.69 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato20

0.64 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato10

0.68 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato15

0.69 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato20

0.74 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato25

0.78 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato30

0.69 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato20

0.74 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato25

0.78 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato30

0.91 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) L Forma-Tipo(mm) Con filettatura esterna A=lunghezza impugnatura(mm) 28
B=larghezza(mm) 13 H=altezza(mm) 15

Supporto tecnico