Manopole ad alette "miniwing" con filettatura interna (K0274)

Manopole ad alette "miniwing" con filettatura interna (K0274)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Ergonomia specifica per le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.0004
K0274.0005
K0274.0006
K0274.004
K0274.005
K0274.006
K0274.0806
K0274.0808
K0274.806
K0274.808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Peso PL Edelstahl RoHS

1.05 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucido-2813-156-----

1.05 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido-2813-157,5-----

1.05 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido-2813-159-----

0.62 €

1 4 giorni M4-Ottone--2813-156-----

0.62 €

1 4 giorni M5-Ottone--2813-157,5-----

0.62 €

1 4 giorni M6-Ottone--2813-159-----

1.63 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido-401614,621121940,0170truetrue

2.04 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido-401614,621121940,0150truetrue

1.41 €

1 4 giorni M6-Acciaio-passivate blu401614,621121940,0170falsetrue

1.77 €

1 4 giorni M8-Acciaio-passivate blu401614,621121940,0150falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) K Forma-Tipo(mm) con filettatura interna Versione 1 Miniwing
Denominazione Impugnatura Ad Alette Tipo di filettatura filettatura interna

Supporto tecnico