Manopole ad alette antibatteriche filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox (K0274) (Codici componente - Download CAD)

Manopole ad alette antibatteriche filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox (K0274)
· Campi di utilizzo: tecnologia medicale, settore della riabilitazione, produzione alimentare, strutture pubbliche, cucine e aree sanitarie

· MEDI grip: effetto antibatterico di lunga durata grazie ad una speciale plastica completamente impregnata

· Vantaggi: resistente all'umidità e ai detergenti, senza effetti collaterali tossici, efficace contro germi multiresistenti, riduce il rischio di infezione

· Il rischio della diffusione di microrganismi viene impedito e il numero di microrganismi presenti viene eliminato completamente nel giro di poche ore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0274.120106144

Codice componente
K0274.120106144
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6 Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica
Codice acciaio 1.4305 Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Colore dei componenti(mm) lucido
Colore principale(mm) grigio ardesia RAL 7015 Forma(mm) K A=lunghezza impugnatura(mm) 50
B=larghezza(mm) 5 D2(mm) 14 H=altezza(mm) 24
H1(Nm) 11.5 T=profondità della filettatura(mm) 10

Si trova sulla pagina di Manopole ad alette antibatteriche filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox (K0274), il codice articolo è il seguente: K0274.120106144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0274.120106144.

Supporto tecnico