Manopole ad alette antistatiche con filettatura esterna (K0274)

Manopole ad alette antistatiche con filettatura esterna (K0274)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD di KIPP sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0274.1110624X20

Codice componente
K0274.1110624X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6 Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica
Materiale dei componenti(mm) Acciaio Colore dei componenti(mm) blu-passivato Colore principale(mm) nero grafite RAL 9011
Forma(mm) L A=lunghezza impugnatura(mm) 50 B=larghezza(mm) 5
D2(mm) 14 H=altezza(mm) 24 H1(Nm) 11.5
L=lunghezza della filettatura(mm) 20

Si trova sulla pagina di Manopole ad alette antistatiche con filettatura esterna (K0274), il codice articolo è il seguente: K0274.1110624X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0274.1110624X20.

Supporto tecnico