Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0274.1110624
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M6 | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti(mm) | Acciaio | Colore dei componenti(mm) | blu-passivato | Colore principale(mm) | nero grafite RAL 9011 |
Forma(mm) | K | A=lunghezza impugnatura(mm) | 50 | B=larghezza(mm) | 5 |
D2(mm) | 14 | H=altezza(mm) | 24 | H1(Nm) | 11.5 |
T=profondità della filettatura(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Manopole ad alette antistatiche con filettatura interna (K0274), il codice articolo è il seguente: K0274.1110624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0274.1110624.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali