Maniglie ad alette per viti ad esagono incassato (K0681)

Maniglie ad alette per viti ad esagono incassato (K0681)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Speciale per l'impiego con viti ISO 4762

· Colori disponibili: nero, grigio e rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0681.050
K0681.060
K0681.080
K0681.0505
K0681.0506
K0681.0605
K0681.0606
K0681.0805
K0681.0806
K0681.100
K0681.1005
K0681.1006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
per vite SK
(mm)

1.08 €

1 4 giorni nero26127M5

1.12 €

1 4 giorni nero3013.58M6

1.47 €

1 4 giorni nero381710M8

1.08 €

1 4 giorni grigio26127M5

1.08 €

1 4 giorni rosso26127M5

1.12 €

1 4 giorni grigio3013.58M6

1.12 €

1 4 giorni rosso3013.58M6

1.47 €

1 4 giorni grigio381710M8

1.47 €

1 4 giorni rosso381710M8

1.47 €

1 4 giorni nero452012.5M10

1.47 €

1 4 giorni grigio452012.5M10

1.47 €

1 4 giorni rosso452012.5M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica

Supporto tecnico