Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 1 | 27.5 | 5.1 | 14 | 24 | 5.8 | 20.8 | 10 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M8 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 2 | 37.5 | 6.3 | 21 | 36 | 8.5 | 30.5 | 14 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M4 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio nero RAL 7021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | grigio chiaro RAL 7035 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | rosso semaforo RAL 3020 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | - | Acciaio | blu-passivato | giallo colza RAL 1021 | 9 | 22 | 4.4 | 12 | 18 | 4.5 | 15.5 | 10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Codice acciaio
Materiale dei componenti(mm)
Colore dei componenti(mm)
Cappuccio del colore(mm)
Misura(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali