Impugnature ad alette unilaterali senza cappuccio (K0608)

Impugnature ad alette unilaterali senza cappuccio (K0608)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Ideale per spazi ristretti

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0608.10105
K0608.10106
K0608.10208
K0608.10210
K0608.10904
K0608.10905
K0608.10906
K0608.1105
K0608.1106
K0608.1208
K0608.1210
K0608.1904
K0608.1905
K0608.1906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondità della filettatura
(mm)

2.00 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido127.55.11422.15.820.810

2.00 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido127.55.11422.15.820.810

2.50 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucido237.56.32133.38.530.514

2.50 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucido237.56.32133.38.530.514

1.75 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucido9224.41216.14.515.510

1.75 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido9224.41216.14.515.510

1.75 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucido9224.41216.14.515.510

1.20 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato127.55.11422.15.820.810

1.20 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato127.55.11422.15.820.810

2.20 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivato237.56.32133.38.530.514

2.20 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivato237.56.32133.38.530.514

1.12 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivato9224.41216.14.515.510

1.12 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivato9224.41216.14.515.510

1.12 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivato9224.41216.14.515.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) D

Supporto tecnico