Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0783.25006X15 |
K0783.26008X20 |
K0783.27510X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 giorni | M6 | 51 | 15 | 15 | 25.5 | 9.5 | 15 | ||
3.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 61.5 | 18 | 18 | 31 | 11.5 | 20 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | M10 | 76 | 22 | 22 | 38.5 | 14.5 | 20 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti(mm) | galvanizzato | Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali