Impugnature ad alette con filettatura interna (K0274)

Impugnature ad alette con filettatura interna (K0274)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.0105
K0274.01055
K0274.01056
K0274.01057
K0274.0106
K0274.01065
K0274.01066
K0274.01067
K0274.0208
K0274.02085
K0274.02086
K0274.02087
K0274.0210
K0274.02105
K0274.02106
K0274.02107
K0274.0904
K0274.09045
K0274.09046
K0274.09047
K0274.0905
K0274.09055
K0274.09056
K0274.09057
K0274.0906
K0274.09065
K0274.09066
K0274.09067
K0274.105
K0274.1055
K0274.1056
K0274.1057
K0274.106
K0274.1065
K0274.1066
K0274.1067
K0274.208
K0274.2085
K0274.2086
K0274.2087
K0274.210
K0274.2105
K0274.2106
K0274.2107
K0274.904
K0274.9045
K0274.9046
K0274.9047
K0274.905
K0274.9055
K0274.9056
K0274.9057
K0274.906
K0274.9065
K0274.9066
K0274.9067
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.17 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 7035505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 3020505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 1021505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 7035505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 3020505142411.510

2.17 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 1021505142411.510

2.70 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 70217572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 70357572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 30207572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M81.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 10217572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 70217572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 70357572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 30207572135.616.514

2.70 €

1 4 giorni M101.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 10217572135.616.514

1.98 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 7035384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 3020384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 1021384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 7035384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 3020384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 1021384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidogrigio nero RAL 7021384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidogrigio chiaro RAL 7035384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidorosso semaforo RAL 3020384.512188.510

1.98 €

1 4 giorni M61.4305Acciaio inoxlucidogiallo colza RAL 1021384.512188.510

1.39 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 7021505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 7035505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 3020505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 1021505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 7021505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 7035505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 3020505142411.510

1.39 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 1021505142411.510

2.40 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 70217572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 70357572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 30207572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M8-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 10217572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 70217572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 70357572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 30207572135.616.514

2.40 €

1 4 giorni M10-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 10217572135.616.514

1.31 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 7021384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 7035384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 3020384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M4-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 1021384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 7021384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 7035384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 3020384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M5-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 1021384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatogrigio nero RAL 7021384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatogrigio chiaro RAL 7035384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatorosso semaforo RAL 3020384.512188.510

1.31 €

1 4 giorni M6-Acciaioblu-passivatogiallo colza RAL 1021384.512188.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) K Forma-Tipo(mm) con filettatura interna

Supporto tecnico