Impugnature ad alette con filettatura interna (K0783) (Codici componente - Download CAD)

Impugnature ad alette con filettatura interna (K0783)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0783.15006
K0783.16008
K0783.17510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)

2.00 €

1 4 giorni M6Ottone-51151525.59.5

3.44 €

1 4 giorni M8Acciaiogalvanizzato61.518183111.5

3.91 €

1 4 giorni M10Acciaiogalvanizzato76222238.514.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) nero
Forma(mm) K T=profondità della filettatura(mm) 14

Supporto tecnico