Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1696.00130
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | con spina di centraggio | B=larghezza(mm) | 32 |
B1(mm) | 24 | B2(mm) | 5 | B3(mm) | 24 |
D=diametro alesaggio(mm) | 4.5 | D1(mm) | 4 | H=altezza(mm) | 5 |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 3 | H3(mm) | 2 |
H4(mm) | 2 | L=lunghezza(mm) | 21 | L1(mm) | 19 |
L2(mm) | 10 | Corsa S(mm) | 0.8 | SW=larghezza chiave(mm) | 3 |
Forza di serraggio(kN) | 1.3 | Coppia di serraggio max(Nm) | 2.1 |
Si trova sulla pagina di Morsetto per cava a T con camma, forma A, con perno di posizionamento (K1696), il codice articolo è il seguente: K1696.00130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1696.00130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali