Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1367.217X10000 |
K1367.217X2000 |
K1367.217X20000 |
K1367.217X5000 |
K1367.217X50000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
63.76 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
14.77 € | 1 | 4 giorni | 2000 | ||
116.66 € | 1 | 4 giorni | 20000 | ||
33.15 € | 1 | 4 giorni | 5000 | ||
277.78 € | 1 | 4 giorni | 50000 |
Loading...
Materiale principale | PVC | Colore principale | nero | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Campo di serraggio(mm) | 4.0-6.0 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=50 B=40 C=30 D=30 | B=larghezza(mm) | 11 |
H=altezza(mm) | 15.8 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali