Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma A (K1368)

Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma A (K1368)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1368.015X10000
K1368.015X2000
K1368.015X20000
K1368.015X5000
K1368.015X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

58.41 €

1 4 giorni 10000

13.36 €

1 4 giorni 2000

114.71 €

1 4 giorni 20000

30.25 €

1 4 giorni 5000

283.61 €

1 4 giorni 50000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale EPDM Materiale dei componenti EPDM Colore principale nero
Forma A Campo di serraggio(mm) 0.5-1.5 Raggio minimo di curvatura(mm) A=50 B=180 C=25 D=25
B=larghezza(mm) 8 H=altezza(mm) 15 H1(mm) 7

Supporto tecnico