Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1368.122X10000 |
K1368.122X2000 |
K1368.122X20000 |
K1368.122X5000 |
K1368.122X50000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
38.02 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | 2000 | ||
73.90 € | 1 | 4 giorni | 20000 | ||
20.04 € | 1 | 4 giorni | 5000 | ||
181.57 € | 1 | 4 giorni | 50000 |
Loading...
Materiale principale | EPDM | Materiale dei componenti | EPDM | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Campo di serraggio(mm) | 1.0-3.0 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=50 B=180 C=30 D=30 |
B=larghezza(mm) | 11 | H=altezza(mm) | 22 | H1(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali