Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma C (K1368)

Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma C (K1368)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1368.211X10000
K1368.211X2000
K1368.211X20000
K1368.211X5000
K1368.211X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

49.62 €

1 4 giorni 10000

11.62 €

1 4 giorni 2000

97.12 €

1 4 giorni 20000

25.86 €

1 4 giorni 5000

239.63 €

1 4 giorni 50000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale EPDM Materiale dei componenti EPDM Colore principale nero
Forma C Campo di serraggio(mm) 1.0-2.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=100 B=200 C=100 D=60
B=larghezza(mm) 8 B1(mm) 9 H=altezza(mm) 11

Supporto tecnico