Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1368.415X10000 |
K1368.415X2000 |
K1368.415X20000 |
K1368.415X5000 |
K1368.415X50000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
56.30 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
12.95 € | 1 | 4 giorni | 2000 | ||
110.49 € | 1 | 4 giorni | 20000 | ||
29.21 € | 1 | 4 giorni | 5000 | ||
273.04 € | 1 | 4 giorni | 50000 |
Loading...
Materiale principale | PVC | Materiale dei componenti | EPDM | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Campo di serraggio(mm) | 1.0-2.0 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=20 B=40 C=10 D=10 |
B=larghezza(mm) | 6.5 | H=altezza(mm) | 15 | H1(mm) | 7 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali