Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1777.200501
D.E. rotella(Ø) | 200 | Largh. bozzello(mm) | 35 | Diametro foro(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza mozzo(mm) | 60 | Max. Carico/carico ammesso(kg) | 450 | Materiale principale | Gomma |
Cuscinetti rotella | cuscinetto a sfere |
Si trova sulla pagina di Ruote pneumatici in gomma su cerchi in alluminio pressofuso (K1777), il codice articolo è il seguente: K1777.200501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1777.200501.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali