Morsetti pneumatici a spinta-trazione (K0093)

Morsetti pneumatici a spinta-trazione (K0093)
· Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa

· Struttura compatta

· Possibilità di automazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0093.0600
K0093.1200
K0093.2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo Aria per ciclo
(dm³)
Corse per minimo a 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
R Corsa S
(mm)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1

275.69 €

1 4 giorni 0.09602902536.5-5933.414.55.514533254130M8G1/825-60005 mm/320 N, 10 mm/430 N, 15 mm/650 N, 20 mm/870 N, 22 mm/1000 N, 24 mm/1500 N,

361.69 €

1 4 giorni 0.2850380835417641218.520754355540M10G1/83211500120005 mm/1200 N, 10 mm/1400 N, 15 mm/1650 N, 20 mm/1950 N, 25 mm/2300 N, 27 mm/2550 N,

589.74 €

1 4 giorni 0.604547512454596542610.3259657710260M12G1/45014500250005 mm/1400 N, 10 mm/1600 N, 15 mm/1750 N, 20 mm/2000 N, 25 mm/2100 N, 30 mm/2450 N,

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Pressione di esercizio(bar) 2 - 6

Supporto tecnico