Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1549.06000 |
K1549.12000 |
K1549.25000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo Aria per ciclo (dm³) | Corse per minimo a 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | Corsa S (mm) | Forza di fissaggio F2 (N) | Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.29 € | 1 | 4 giorni | 0.04 | 60 | 284 | 25 | 36.5 | - | 59 | 33.4 | 14 | 5.5 | 14 | 46.2 | 325 | 41 | 30 | M8 | 25 | 6000 | 5 mm/300 N, 10 mm/400 N, 15 mm/600 N, 200 mm/800 N, 24 mm/1500 N | ||
343.05 € | 1 | 4 giorni | 0.1 | 50 | 380 | 8 | 35 | 41 | 76.5 | 41 | 21 | 8.5 | 19.9 | 66.5 | 435 | 55 | 40 | M10 | 32 | 12000 | 5 mm/1200 N, 10 mm/1400 N, 15 mm/1600 N, 20 mm/1800 N, 25 mm/2300 N, 30 mm/4000 N | ||
550.76 € | 1 | 4 giorni | 0.25 | 40 | 475 | 12 | 45 | 45 | 96 | 54 | 26 | 10.3 | 25 | 94.5 | 577 | 102 | 60 | M12 | 50 | 25000 | 5 mm/1400 N, 10 mm/1600 N, 20 mm/2000 N, 30 mm/2400 N, 40 mm/3000 N, 49 mm/7000 N |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | R | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio(bar) | 2 - 6 |
Configura
Proprietà di base
Consumo Aria per ciclo(dm³)
Corse per minimo a 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Corsa S(mm)
Forza di fissaggio F2(N)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali