Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0096.0600 |
K0096.1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo Aria per ciclo (dm³) | Corse per minimo a 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Corsa S (mm) | Forza di fissaggio F2 (N) | Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.40 € | 1 | 4 giorni | 0.09 | 60 | 150 | 95 | 94 | 48 | 52 | 100 | 80 | 9 | 14 | 432 | 30 | 75 | 30 | M8 | 25 | 6000 | 5 mm/320 N, 10 mm/430 N, 15 mm/650 N, 20 mm/870 N, 22 mm/1000 N, 24 mm/1500 N, | ||
703.75 € | 1 | 4 giorni | 0.28 | 50 | 192 | 115 | 112 | 57 | 63 | 120 | 95 | 11 | 20 | 575 | 40 | 100 | 40 | M10 | 32 | 12000 | 5 mm/1200 N, 10 mm/1400 N, 15 mm/1650 N, 20 mm/1950 N, 25 mm/2300 N, 27 mm/2550 N, |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
R | G1/8 | Pressione di esercizio(bar) | 2 - 6 |
Configura
Proprietà di base
Consumo Aria per ciclo(dm³)
Corse per minimo a 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
M(mm)
Corsa S(mm)
Forza di fissaggio F2(N)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali