Raccordi per tubi quadrati a tre vie (K0619)

Raccordi per tubi quadrati a tre vie (K0619)
· Sistema a innesto semplice senza viti

· Smontabile e riutilizzabile più volte

· Nucleo in acciaio zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0619.1201512
K0619.1251512
K0619.1302012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Adatto per tubi quadrati
(mm)

4.91 €

1 4 giorni 2017563620 x 20 x 1.5

5.23 €

1 4 giorni 2522734825 x 25 x 1.5

5.57 €

1 4 giorni 3026774730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico