Raccordi per tubi quadri a tre vie con foro filettato (K0623)

Raccordi per tubi quadri a tre vie con foro filettato (K0623)
· Sistema a innesto semplice senza viti

· Smontabile e riutilizzabile più volte

· Nucleo in acciaio zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0623.125151210
K0623.130201210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Adatto per tubi quadrati
(mm)

7.00 €

1 4 giorni 2522734825 x 25 x 1.5

7.35 €

1 4 giorni 3026774730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico