Viti a testa esagonale DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014, acciaio (K0870) (Codici componente - Download CAD)

Viti a testa esagonale DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014, acciaio (K0870)
· Acciaio

· Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9

· Non trattato (nero) o zincato galvanicamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0870.04X25
K0870.04X30
K0870.04X35
K0870.04X40
K0870.04X45
K0870.04X50
K0870.05X25
K0870.05X30
K0870.05X35
K0870.05X40
K0870.05X45
K0870.05X50
K0870.05X60
K0870.06X30
K0870.06X35
K0870.06X40
K0870.06X45
K0870.06X50
K0870.06X60
K0870.06X70
K0870.08X35
K0870.08X40
K0870.08X45
K0870.08X50
K0870.08X60
K0870.08X70
K0870.08X80
K0870.10X40
K0870.10X45
K0870.10X50
K0870.10X60
K0870.10X70
K0870.10X80
K0870.10X90
K0870.10X100
K0870.12X45
K0870.12X50
K0870.12X60
K0870.12X70
K0870.12X80
K0870.12X90
K0870.12X100
K0870.12X110
K0870.12X120
K0870.16X60
K0870.16X70
K0870.16X80
K0870.16X90
K0870.16X100
K0870.16X110
K0870.16X120
K0870.20X70
K0870.20X80
K0870.20X90
K0870.20X100
K0870.20X110
K0870.20X120
K0870.210X40
K0870.210X45
K0870.210X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Corpo con finitura superficiale SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
Colore principale K
(mm)
Grado B=lunghezza filettatura
(mm)

0.28 €

1 4 giorni 425lucido77.66nero2.88.814

0.28 €

1 4 giorni 430lucido77.66nero2.88.814

0.35 €

1 4 giorni 435lucido77.66nero2.88.814

0.35 €

1 4 giorni 440lucido77.66nero2.88.814

0.35 €

1 4 giorni 445lucido77.66nero2.88.814

0.36 €

1 4 giorni 450lucido77.66nero2.88.814

0.28 €

1 4 giorni 525lucido88.79nero3.58.816

0.28 €

1 4 giorni 530lucido88.79nero3.58.816

0.35 €

1 4 giorni 535lucido88.79nero3.58.816

0.35 €

1 4 giorni 540lucido88.79nero3.58.816

0.35 €

1 4 giorni 545lucido88.79nero3.58.816

0.36 €

1 4 giorni 550lucido88.79nero3.58.816

0.38 €

1 4 giorni 560lucido88.79nero3.58.816

0.13 €

1 4 giorni 630lucido1011.05nero48.818

0.13 €

1 4 giorni 635lucido1011.05nero48.818

0.14 €

1 4 giorni 640lucido1011.05nero48.818

0.14 €

1 4 giorni 645lucido1011.05nero48.818

0.20 €

1 4 giorni 650lucido1011.05nero48.818

0.35 €

1 4 giorni 660lucido1011.05nero48.818

0.45 €

1 4 giorni 670lucido1011.05nero48.818

0.28 €

1 4 giorni 835lucido1314.38nero5.38.822

0.28 €

1 4 giorni 840lucido1314.38nero5.38.822

0.28 €

1 4 giorni 845lucido1314.38nero5.38.822

0.35 €

1 4 giorni 850lucido1314.38nero5.38.822

0.35 €

1 4 giorni 860lucido1314.38nero5.38.822

0.38 €

1 4 giorni 870lucido1314.38nero5.38.822

0.51 €

1 4 giorni 880lucido1314.38nero5.38.822

0.38 €

1 4 giorni 1040lucido1718.9nero6.48.826

0.43 €

1 4 giorni 1045lucido1718.9nero6.48.826

0.45 €

1 4 giorni 1050lucido1718.9nero6.48.826

0.45 €

1 4 giorni 1060lucido1718.9nero6.48.826

0.54 €

1 4 giorni 1070lucido1718.9nero6.48.826

0.56 €

1 4 giorni 1080lucido1718.9nero6.48.826

0.69 €

1 4 giorni 1090lucido1718.9nero6.48.826

0.77 €

1 4 giorni 10100lucido1718.9nero6.48.826

0.56 €

1 4 giorni 1245lucido1921.1nero7.58.830

0.59 €

1 4 giorni 1250lucido1921.1nero7.58.830

0.61 €

1 4 giorni 1260lucido1921.1nero7.58.830

0.69 €

1 4 giorni 1270lucido1921.1nero7.58.830

0.69 €

1 4 giorni 1280lucido1921.1nero7.58.830

0.79 €

1 4 giorni 1290lucido1921.1nero7.58.830

0.92 €

1 4 giorni 12100lucido1921.1nero7.58.830

1.09 €

1 4 giorni 12110lucido1921.1nero7.58.830

1.16 €

1 4 giorni 12120lucido1921.1nero7.58.830

0.94 €

1 4 giorni 1660lucido2426.75nero108.838

0.97 €

1 4 giorni 1670lucido2426.75nero108.838

1.00 €

1 4 giorni 1680lucido2426.75nero108.838

1.00 €

1 4 giorni 1690lucido2426.75nero108.838

1.21 €

1 4 giorni 16100lucido2426.75nero108.838

1.41 €

1 4 giorni 16110lucido2426.75nero108.838

2.10 €

1 4 giorni 16120lucido2426.75nero108.838

1.36 €

1 4 giorni 2070lucido3033.53nero12.58.846

1.45 €

1 4 giorni 2080lucido3033.53nero12.58.846

2.01 €

1 4 giorni 2090lucido3033.53nero12.58.846

2.07 €

1 4 giorni 20100lucido3033.53nero12.58.846

3.04 €

1 4 giorni 20110lucido3033.53nero12.58.846

3.19 €

1 4 giorni 20120lucido3033.53nero12.58.846

0.75 €

1 4 giorni 1040lucido1718.9nero6.412.926

0.83 €

1 4 giorni 1045lucido1718.9nero6.412.926

0.90 €

1 4 giorni 1050lucido1718.9nero6.412.926

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico