Bulloni a testa esagonale DIN 933, acciaio inossidabile (K0871)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0871.104X10
K0871.104X12
K0871.104X16
K0871.104X18
K0871.104X20
K0871.104X25
K0871.105X10
K0871.105X12
K0871.105X16
K0871.105X18
K0871.105X20
K0871.105X25
K0871.105X30
K0871.105X35
K0871.105X40
K0871.106X10
K0871.106X12
K0871.106X16
K0871.106X18
K0871.106X20
K0871.106X25
K0871.106X30
K0871.106X35
K0871.106X40
K0871.106X45
K0871.106X50
K0871.106X55
K0871.106X60
K0871.108X16
K0871.108X18
K0871.108X20
K0871.108X25
K0871.108X30
K0871.108X35
K0871.108X40
K0871.108X45
K0871.108X50
K0871.108X60
K0871.108X70
K0871.108X80
K0871.108X90
K0871.108X100
K0871.110X16
K0871.110X18
K0871.110X20
K0871.110X25
K0871.110X30
K0871.110X35
K0871.110X40
K0871.110X45
K0871.110X50
K0871.110X60
K0871.110X70
K0871.110X80
K0871.110X90
K0871.110X100
K0871.112X20
K0871.112X25
K0871.112X30
K0871.112X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
Codice acciaio K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

0.20 €

1 4 giorni 41077.66A22.810

0.20 €

1 4 giorni 41277.66A22.812

0.20 €

1 4 giorni 41677.66A22.816

0.20 €

1 4 giorni 41877.66A22.818

0.20 €

1 4 giorni 42077.66A22.820

0.20 €

1 4 giorni 42577.66A22.825

0.20 €

1 4 giorni 51088.79A23.510

0.20 €

1 4 giorni 51288.79A23.512

0.20 €

1 4 giorni 51688.79A23.516

0.20 €

1 4 giorni 51888.79A23.518

0.20 €

1 4 giorni 52088.79A23.520

0.20 €

1 4 giorni 52588.79A23.525

0.20 €

1 4 giorni 53088.79A23.530

0.20 €

1 4 giorni 53588.79A23.535

0.20 €

1 4 giorni 54088.79A23.540

0.30 €

1 4 giorni 6101011.05A2410

0.30 €

1 4 giorni 6121011.05A2412

0.30 €

1 4 giorni 6161011.05A2416

0.30 €

1 4 giorni 6181011.05A2418

0.30 €

1 4 giorni 6201011.05A2420

0.30 €

1 4 giorni 6251011.05A2425

0.30 €

1 4 giorni 6301011.05A2430

0.30 €

1 4 giorni 6351011.05A2435

0.35 €

1 4 giorni 6401011.05A2440

0.35 €

1 4 giorni 6451011.05A2445

0.35 €

1 4 giorni 6501011.05A2450

0.35 €

1 4 giorni 6551011.05A2455

0.40 €

1 4 giorni 6601011.05A2460

0.30 €

1 4 giorni 8161314.38A25.316

0.30 €

1 4 giorni 8181314.38A25.318

0.40 €

1 4 giorni 8201314.38A25.320

0.47 €

1 4 giorni 8251314.38A25.325

0.48 €

1 4 giorni 8301314.38A25.330

0.55 €

1 4 giorni 8351314.38A25.335

0.68 €

1 4 giorni 8401314.38A25.340

0.75 €

1 4 giorni 8451314.38A25.345

0.81 €

1 4 giorni 8501314.38A25.350

0.84 €

1 4 giorni 8601314.38A25.360

0.92 €

1 4 giorni 8701314.38A25.370

0.98 €

1 4 giorni 8801314.38A25.380

1.04 €

1 4 giorni 8901314.38A25.390

1.09 €

1 4 giorni 81001314.38A25.3100

0.35 €

1 4 giorni 10161718.9A26.416

0.35 €

1 4 giorni 10181718.9A26.418

0.40 €

1 4 giorni 10201718.9A26.420

0.40 €

1 4 giorni 10251718.9A26.425

0.40 €

1 4 giorni 10301718.9A26.430

0.48 €

1 4 giorni 10351718.9A26.435

0.48 €

1 4 giorni 10401718.9A26.440

0.55 €

1 4 giorni 10451718.9A26.445

0.55 €

1 4 giorni 10501718.9A26.450

0.61 €

1 4 giorni 10601718.9A26.460

0.61 €

1 4 giorni 10701718.9A26.470

0.68 €

1 4 giorni 10801718.9A26.480

0.92 €

1 4 giorni 10901718.9A26.490

1.09 €

1 4 giorni 101001718.9A26.4100

0.55 €

1 4 giorni 12201921.1A27.520

0.68 €

1 4 giorni 12251921.1A27.525

0.92 €

1 4 giorni 12301921.1A27.530

0.99 €

1 4 giorni 12351921.1A27.535

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Grado 70

Supporto tecnico