Bulloni a testa esagonale DIN 933, acciaio (K0871)

Bulloni a testa esagonale DIN 933, acciaio (K0871)
· Acciaio

· Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9

· Non trattato (nero) o zincato galvanicamente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0871.04X10
K0871.04X12
K0871.04X16
K0871.04X18
K0871.04X20
K0871.04X25
K0871.05X10
K0871.05X12
K0871.05X16
K0871.05X18
K0871.05X20
K0871.05X25
K0871.05X30
K0871.05X35
K0871.05X40
K0871.06X10
K0871.06X12
K0871.06X16
K0871.06X18
K0871.06X20
K0871.06X25
K0871.06X30
K0871.06X35
K0871.06X40
K0871.06X45
K0871.06X50
K0871.06X55
K0871.06X60
K0871.08X16
K0871.08X18
K0871.08X20
K0871.08X25
K0871.08X30
K0871.08X35
K0871.08X40
K0871.08X45
K0871.08X50
K0871.08X60
K0871.08X70
K0871.08X80
K0871.08X90
K0871.08X100
K0871.10X16
K0871.10X18
K0871.10X20
K0871.10X25
K0871.10X30
K0871.10X35
K0871.10X40
K0871.10X45
K0871.10X50
K0871.10X60
K0871.10X70
K0871.10X80
K0871.10X90
K0871.10X100
K0871.12X20
K0871.12X25
K0871.12X30
K0871.12X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Corpo con finitura superficiale SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
Colore principale K
(mm)
Grado B=lunghezza filettatura
(mm)

0.13 €

1 4 giorni 410-77.66nero2.88.810

0.13 €

1 4 giorni 412-77.66nero2.88.812

0.13 €

1 4 giorni 416-77.66nero2.88.816

0.13 €

1 4 giorni 418-77.66nero2.88.818

0.13 €

1 4 giorni 420-77.66nero2.88.820

0.13 €

1 4 giorni 425-77.66nero2.88.825

0.13 €

1 4 giorni 510-88.79nero3.58.810

0.13 €

1 4 giorni 512-88.79nero3.58.812

0.13 €

1 4 giorni 516-88.79nero3.58.816

0.13 €

1 4 giorni 518-88.79nero3.58.818

0.13 €

1 4 giorni 520-88.79nero3.58.820

0.13 €

1 4 giorni 525-88.79nero3.58.825

0.13 €

1 4 giorni 530-88.79nero3.58.830

0.13 €

1 4 giorni 535-88.79nero3.58.835

0.13 €

1 4 giorni 540-88.79nero3.58.840

0.13 €

1 4 giorni 610-1011.05nero48.810

0.13 €

1 4 giorni 612-1011.05nero48.812

0.13 €

1 4 giorni 616-1011.05nero48.816

0.13 €

1 4 giorni 618-1011.05nero48.818

0.13 €

1 4 giorni 620-1011.05nero48.820

0.13 €

1 4 giorni 625-1011.05nero48.825

0.13 €

1 4 giorni 630-1011.05nero48.830

0.13 €

1 4 giorni 635-1011.05nero48.835

0.15 €

1 4 giorni 640-1011.05nero48.840

0.15 €

1 4 giorni 645-1011.05nero48.845

0.15 €

1 4 giorni 650-1011.05nero48.850

0.15 €

1 4 giorni 655-1011.05nero48.855

0.21 €

1 4 giorni 660-1011.05nero48.860

0.13 €

1 4 giorni 816-1314.38nero5.38.816

0.13 €

1 4 giorni 818-1314.38nero5.38.818

0.21 €

1 4 giorni 820-1314.38nero5.38.820

0.23 €

1 4 giorni 825-1314.38nero5.38.825

0.28 €

1 4 giorni 830-1314.38nero5.38.830

0.30 €

1 4 giorni 835-1314.38nero5.38.835

0.36 €

1 4 giorni 840-1314.38nero5.38.840

0.38 €

1 4 giorni 845-1314.38nero5.38.845

0.40 €

1 4 giorni 850-1314.38nero5.38.850

0.44 €

1 4 giorni 860-1314.38nero5.38.860

0.46 €

1 4 giorni 870-1314.38nero5.38.870

0.48 €

1 4 giorni 880-1314.38nero5.38.880

0.54 €

1 4 giorni 890-1314.38nero5.38.890

0.56 €

1 4 giorni 8100-1314.38nero5.38.8100

0.15 €

1 4 giorni 1016-1718.9nero6.48.816

0.15 €

1 4 giorni 1018-1718.9nero6.48.818

0.21 €

1 4 giorni 1020-1718.9nero6.48.820

0.21 €

1 4 giorni 1025-1718.9nero6.48.825

0.21 €

1 4 giorni 1030-1718.9nero6.48.830

0.28 €

1 4 giorni 1035-1718.9nero6.48.835

0.28 €

1 4 giorni 1040-1718.9nero6.48.840

0.30 €

1 4 giorni 1045-1718.9nero6.48.845

0.30 €

1 4 giorni 1050-1718.9nero6.48.850

0.32 €

1 4 giorni 1060-1718.9nero6.48.860

0.32 €

1 4 giorni 1070-1718.9nero6.48.870

0.36 €

1 4 giorni 1080-1718.9nero6.48.880

0.46 €

1 4 giorni 1090-1718.9nero6.48.890

0.56 €

1 4 giorni 10100-1718.9nero6.48.8100

0.30 €

1 4 giorni 1220-1921.1nero7.58.820

0.36 €

1 4 giorni 1225-1921.1nero7.58.825

0.46 €

1 4 giorni 1230-1921.1nero7.58.830

0.49 €

1 4 giorni 1235-1921.1nero7.58.835

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico