Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare e Guarnizione e rondella di rasamento per set igienico USIT (K1595)

Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare e Guarnizione e rondella di rasamento per set igienico USIT (K1595)
· Sistema di avvitamento certificato EHEDG

· Dimensioni M4 - M16

· Acciaio inox 1.4404

· Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione

· Adatto per la pulizia CIP / SIP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1595.041X8
K1595.041X10
K1595.041X12
K1595.041X16
K1595.041X20
K1595.041X25
K1595.041X30
K1595.041X35
K1595.041X40
K1595.042X8
K1595.042X10
K1595.042X12
K1595.042X16
K1595.042X20
K1595.042X25
K1595.042X30
K1595.042X35
K1595.042X40
K1595.044X8
K1595.044X10
K1595.044X12
K1595.044X16
K1595.044X20
K1595.044X25
K1595.044X30
K1595.044X35
K1595.044X40
K1595.051X10
K1595.051X12
K1595.051X16
K1595.051X20
K1595.051X25
K1595.051X30
K1595.051X35
K1595.051X40
K1595.051X45
K1595.051X50
K1595.052X10
K1595.052X12
K1595.052X16
K1595.052X20
K1595.052X25
K1595.052X30
K1595.052X35
K1595.052X40
K1595.052X45
K1595.052X50
K1595.054X10
K1595.054X12
K1595.054X16
K1595.054X20
K1595.054X25
K1595.054X30
K1595.054X35
K1595.054X40
K1595.054X45
K1595.054X50
K1595.061X12
K1595.061X16
K1595.061X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Forma D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
Colore dei componenti Materiale dei componenti D3
(mm)
B
(mm)

7.97 €

1 4 giorni 48A10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.1-

8.03 €

1 4 giorni 410A10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.1-

8.07 €

1 4 giorni 412A10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.1-

8.22 €

1 4 giorni 416A10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.1-

8.42 €

1 4 giorni 420A10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.1-

8.73 €

1 4 giorni 425B10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.114

8.90 €

1 4 giorni 430B10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.114

9.18 €

1 4 giorni 435B10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.114

9.46 €

1 4 giorni 440B10.89.70.45176.9nero70 EPDM 2914.114

8.68 €

1 4 giorni 48A10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.1-

8.74 €

1 4 giorni 410A10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.1-

8.79 €

1 4 giorni 412A10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.1-

8.94 €

1 4 giorni 416A10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.1-

9.13 €

1 4 giorni 420A10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.1-

9.44 €

1 4 giorni 425B10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.114

9.61 €

1 4 giorni 430B10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.114

9.89 €

1 4 giorni 435B10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.114

10.18 €

1 4 giorni 440B10.89.70.45176.9bianco70 EPDM 2538154.114

11.75 €

1 4 giorni 48A10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.1-

11.81 €

1 4 giorni 410A10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.1-

11.86 €

1 4 giorni 412A10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.1-

12.01 €

1 4 giorni 416A10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.1-

12.20 €

1 4 giorni 420A10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.1-

12.51 €

1 4 giorni 425B10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.114

12.68 €

1 4 giorni 430B10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.114

12.96 €

1 4 giorni 435B10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.114

13.25 €

1 4 giorni 440B10.89.70.45176.9bluFluoroprene XP 454.114

7.39 €

1 4 giorni 510A11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.1-

7.44 €

1 4 giorni 512A11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.1-

7.49 €

1 4 giorni 516A11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.1-

7.77 €

1 4 giorni 520A11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.1-

7.95 €

1 4 giorni 525B11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.116

8.40 €

1 4 giorni 530B11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.116

8.84 €

1 4 giorni 535B11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.116

9.27 €

1 4 giorni 540B11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.116

10.14 €

1 4 giorni 545B11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.116

10.96 €

1 4 giorni 550B11.810.70.5188.5nero70 EPDM 2915.116

8.12 €

1 4 giorni 510A11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.1-

8.17 €

1 4 giorni 512A11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.1-

8.21 €

1 4 giorni 516A11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.1-

8.50 €

1 4 giorni 520A11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.1-

8.67 €

1 4 giorni 525B11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.116

9.12 €

1 4 giorni 530B11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.116

9.57 €

1 4 giorni 535B11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.116

9.99 €

1 4 giorni 540B11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.116

10.87 €

1 4 giorni 545B11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.116

11.68 €

1 4 giorni 550B11.810.70.5188.5bianco70 EPDM 2538155.116

11.16 €

1 4 giorni 510A11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.1-

11.20 €

1 4 giorni 512A11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.1-

11.25 €

1 4 giorni 516A11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.1-

11.53 €

1 4 giorni 520A11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.1-

11.71 €

1 4 giorni 525B11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.116

12.16 €

1 4 giorni 530B11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.116

12.60 €

1 4 giorni 535B11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.116

13.03 €

1 4 giorni 540B11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.116

13.90 €

1 4 giorni 545B11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.116

14.72 €

1 4 giorni 550B11.810.70.5188.5bluFluoroprene XP 455.116

8.50 €

1 4 giorni 612A1413.10.551109.2nero70 EPDM 2916.1-

8.57 €

1 4 giorni 616A1413.10.551109.2nero70 EPDM 2916.1-

8.71 €

1 4 giorni 620A1413.10.551109.2nero70 EPDM 2916.1-

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidato Codice acciaio 1.4404
Approvazione/Certificazione EHEDG

Supporto tecnico