Ingrassatori testa a bottone DIN 3404 (K1135)

Ingrassatori testa a bottone DIN 3404 (K1135)
· Ideale per punti di lubrificazione con ampio spazio per lubrificante

· Forma costruttiva stabile

· Adatto per punti di lubrificazione che necessitano di un ampio spazio per lubrificante

· Adatto per macchine con elevati carichi esterni

· Acciaio o acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1135.11018
K1135.11006100
K1135.11008100
K1135.11010100
K1135.11614
K1135.11618
K1135.11606100
K1135.11608100
K1135.11608125
K1135.11610100
K1135.11610150
K1135.11612150
K1135.11616150
K1135.12214
K1135.12238
K1135.12216150
K1135.21614
K1135.21618
K1135.21606100
K1135.21608100
K1135.21608125
K1135.21610100
K1135.21610150
K1135.21612150
K1135.22214
K1135.22238
K1135.22216150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
D1 L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

1.41 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoG1/81013.55.511

1.41 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM6x11013.55.511

1.41 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM8x11013.55.511

1.41 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM10x11013.55.511

1.38 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoG1/41617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoG1/81617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM6x11617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM8x11617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM8x1.251617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM10x11617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM10x1.51617617

1.33 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM12x1.51617617

1.47 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM16x1.51618717

3.97 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoG1/42221.5822

3.97 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoG3/82221.5822

3.97 €

1 4 giorni AcciaiogalvanizzatoM16x1.52221.5822

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoG1/41617617

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoG1/81617617

6.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM6x11617617

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM8x11617617

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM8x1.251617617

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM10x11617617

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM10x1.51617617

6.36 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM12x1.51617617

25.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoG1/42221.5822

25.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoG3/82221.5822

25.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucidoM16x1.52221.5822

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico