Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma B, 45°, esagonale (K1132)

Ingrassatori testa conica DIN 71412, forma B, 45°, esagonale (K1132)
· Autosigillante grazie alla filettatura conica

· Utilizzabile in modo versatile

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1132.1206100
K1132.1208100
K1132.1208125
K1132.1214
K1132.1218
K1132.1210100
K1132.1210150
K1132.2206100
K1132.2208100
K1132.2208125
K1132.2214
K1132.2218
K1132.2210100
K1132.2210150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale A D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

0.81 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato10.5M6x123.55.59

0.81 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato10.5M8x123.55.59

0.81 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato10.5M8x1.2523.55.59

2.40 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato12R1/422.56.514

1.25 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato11.5R1/8255.511

1.25 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato11.5M10x1255.511

1.25 €

1 4 giorni Acciaiotemprato e zincato11.5M10x1.5255.511

4.26 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido10.5M6x123.55.59

7.23 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido10.5M8x123.55.59

7.23 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido10.5M8x1.2523.55.59

8.84 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido12R1/422.56.514

7.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido11.5R1/8255.511

7.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido11.5M10x1255.511

7.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido11.5M10x1.5255.511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo angolato 45° con esagono

Supporto tecnico