Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1132.1306100 |
K1132.1308100 |
K1132.1308125 |
K1132.1314 |
K1132.1318 |
K1132.1310100 |
K1132.1310150 |
K1132.2306100 |
K1132.2308100 |
K1132.2308125 |
K1132.2314 |
K1132.2318 |
K1132.2310100 |
K1132.2310150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | A | D=filettatura (mm) | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | temprato e zincato | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 | ||
7.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
7.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
7.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
10.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | massa | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
8.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
8.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
8.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 |
Loading...
Forma | C | Forma-Tipo | angolato 90° con esagono |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
A
D=filettatura(mm)
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali