Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1132.1406100 |
K1132.1408100 |
K1132.1408125 |
K1132.1418 |
K1132.1410100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | D=filettatura (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | M6x1 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | M8x1 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | M8x1.25 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 11 | R1/8 | 11 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 11 | M10x1 | 11 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | temprato e zincato | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | angolato 45° con barra quadra | L=lunghezza(mm) | 20.5 | L1=lunghezza filettatura(mm) | 5.5 |
Configura
Proprietà di base
A
D=filettatura(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali