Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 0.8 | 9 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M3 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 1 | 12 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M4 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 1.2 | 15 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M5 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 1.6 | 18 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M6 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 2 | 24 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M8 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 2.5 | 30 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M10 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 3 | 37 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M12 | ||
1.14 € | 1 | 4 giorni | 15 | 3 | 44 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M14 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 17 | 3 | 50 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M16 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4 | 56 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M18 | ||
2.85 € | 1 | 4 giorni | 22 | 4 | 60 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M20 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | 26 | 5 | 72 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M24 | ||
9.21 € | 1 | 4 giorni | 33 | 6 | 92 | Acciaio | - | galvanizzato | galvanizzato | M30 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 0.8 | 9 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M3 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 1 | 12 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M4 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 1.2 | 15 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M5 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 1.6 | 18 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M6 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 2 | 24 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M8 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 2.5 | 30 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M10 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 3 | 37 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M12 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 15 | 3 | 44 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M14 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 17 | 3 | 50 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M16 | ||
2.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4 | 56 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M18 | ||
3.21 € | 1 | 4 giorni | 22 | 4 | 60 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M20 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 26 | 5 | 72 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | M24 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 0.8 | 9 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M3 | ||
0.44 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 1 | 12 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M4 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 1.2 | 15 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M5 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 1.6 | 18 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M6 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 2 | 24 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M8 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 2.5 | 30 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M10 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 13 | 3 | 37 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M12 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | 15 | 3 | 44 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M14 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | 17 | 3 | 50 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M16 | ||
3.69 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4 | 56 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M18 | ||
4.16 € | 1 | 4 giorni | 22 | 4 | 60 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M20 | ||
6.52 € | 1 | 4 giorni | 26 | 5 | 72 | Acciaio inox | A4 | lucido | - | M24 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
per viti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali