Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1427.112712 |
K1427.212712 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|
209.30 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente aperto | ||
209.30 € | 1 | 4 giorni | contatto normalmente chiuso |
Loading...
Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio | B=larghezza(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 45 | D1=filettatura | M12 | H=altezza(mm) | 21 |
H1(mm) | 21 | H2(mm) | 80 | L=lunghezza(mm) | 164 |
L1(mm) | 127 | L2(mm) | 91 | L3(mm) | 75 |
L4(mm) | 191 | SW=larghezza chiave(mm) | 19 | Numero di viti di fissaggio | 2 |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali