Indicatori di livello dell'olio con controllo elettronico del livello dell'olio, versione lunga (K1428)

Indicatori di livello dell'olio con controllo elettronico del livello dell'olio, versione lunga (K1428)
· Rilevamento del livello di riempimento sia ottico che tramite l'interruttore REED

· Resistenza alle temperature fino a 75 °C

· Quando l'elemento galleggiante raggiunge il valore minimo impostato, viene emesso un segnale elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1428.300
K1428.400
K1428.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

109.34 €

1 4 giorni 326.6300

112.76 €

1 4 giorni 426.6400

116.17 €

1 4 giorni 526.6500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Plastica B=larghezza(mm) 30
D1=filettatura M12 H=altezza(mm) 30 H1(mm) 16.5
SW=larghezza chiave(mm) 17 Numero di viti di fissaggio 2

Supporto tecnico