Indicatori di livello dell'olio, forma A, senza termometro (K0443)

Indicatori di livello dell'olio, forma A, senza termometro (K0443)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Resistenza alla pressione fino a 10 bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0443.1076
K0443.1127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

12.41 €

1 4 giorni M102021103764437

16.17 €

1 4 giorni M1219181511279580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A B=larghezza(mm) 27
Numero di viti di fissaggio 2

Supporto tecnico