Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0444.107610 |
K0444.107612 |
K0444.112710 |
K0444.112712 |
K0444.125412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 4 giorni | 31 | M10 | 24.5 | 20 | 107 | 76 | 39 | 37 | ||
14.11 € | 1 | 4 giorni | 31 | M12 | 24.5 | 20 | 107 | 76 | 39 | 37 | ||
18.79 € | 1 | 4 giorni | 31 | M10 | 24.5 | 20 | 156 | 127 | 90 | 80 | ||
18.79 € | 1 | 4 giorni | 31 | M12 | 24.5 | 20 | 156 | 127 | 90 | 80 | ||
37.66 € | 1 | 4 giorni | 34 | M12 | 33 | 17 | 286 | 254 | 200 | 178 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | Numero di viti di fissaggio | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
D1=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali