Indicatori di livello dell’olio, forma B, con termometro (K0443)

Indicatori di livello dell’olio, forma B, con termometro (K0443)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Resistenza alla pressione fino a 10 bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0443.2076
K0443.2127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Scala del termometro

16.73 €

1 4 giorni M1020211037644370 - 80°C / 50 - 175°F

21.18 €

1 4 giorni M12191815112795800 - 100°C / 50 - 200°F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma B B=larghezza(mm) 27
Numero di viti di fissaggio 2

Supporto tecnico