Grani con cava esagonale e punta piatta DIN 913 senza LONG-LOK (K0707)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0707.03X5
K0707.03X6
K0707.03X8
K0707.03X10
K0707.03X12
K0707.03X16
K0707.03X20
K0707.04X5
K0707.04X6
K0707.04X8
K0707.04X10
K0707.04X12
K0707.04X16
K0707.04X20
K0707.04X25
K0707.05X5
K0707.05X6
K0707.05X8
K0707.05X10
K0707.05X12
K0707.05X16
K0707.05X20
K0707.05X25
K0707.05X30
K0707.06X6
K0707.06X8
K0707.06X10
K0707.06X12
K0707.06X16
K0707.06X20
K0707.06X25
K0707.06X30
K0707.06X35
K0707.06X40
K0707.06X45
K0707.06X50
K0707.06X60
K0707.08X8
K0707.08X10
K0707.08X12
K0707.08X16
K0707.08X20
K0707.08X25
K0707.08X30
K0707.08X35
K0707.08X40
K0707.08X45
K0707.08X50
K0707.08X60
K0707.08X70
K0707.08X80
K0707.10X10
K0707.10X12
K0707.10X16
K0707.10X20
K0707.10X25
K0707.10X30
K0707.10X35
K0707.10X40
K0707.10X45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale D1=filettatura D2
(mm)
G=filettatura L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M351.51.2

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M361.51.2

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M381.51.2

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M3101.51.2

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M3121.51.2

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M3161.51.2

0.35 €

1 4 giorni Acciaio-neroM32M3201.51.2

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M452-

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M4621.5

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M4821.5

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M41021.5

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M41221.5

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M41621.5

0.28 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M42021.5

0.35 €

1 4 giorni Acciaio-neroM42.5M42521.5

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M552.5-

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M562.52

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M582.52

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M5102.52

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M5122.52

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M5162.52

0.28 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M5202.52

0.36 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M5252.52

0.40 €

1 4 giorni Acciaio-neroM53.5M5302.52

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M6632

0.13 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M6832

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M61032

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M61232

0.28 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M61632

0.35 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M62032

0.38 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M62532

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M63032

0.51 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M63532

0.56 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M64032

0.61 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M64532

0.69 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M65032

0.71 €

1 4 giorni Acciaio-neroM64M66032

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M8843

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M81043

0.16 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M81243

0.35 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M81643

0.36 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M82043

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M82543

0.72 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M83043

0.54 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M83543

0.66 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M84043

0.71 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M84543

0.77 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M85043

0.93 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M86043

1.00 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M87043

1.00 €

1 4 giorni Acciaio-neroM85.5M88043

0.35 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M101056

0.35 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M101256

0.36 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M101656

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M102056

0.54 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M102556

0.56 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M103056

0.61 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M103556

0.72 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M104056

0.93 €

1 4 giorni Acciaio-neroM107M104556

Loading...

Supporto tecnico