Grani con punta di spinta DIN 6332 (K0390)

Grani con punta di spinta DIN 6332 (K0390)
· Viene utilizzato insieme a un pressore K0392 per il bloccaggio

· Materiale: acciaio o acciaio inox

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0390.06X30
K0390.06X35
K0390.06X40
K0390.06X50
K0390.08X35
K0390.08X40
K0390.08X45
K0390.08X50
K0390.08X60
K0390.061X30
K0390.061X35
K0390.061X40
K0390.061X50
K0390.081X35
K0390.081X40
K0390.081X45
K0390.081X50
K0390.081X60
K0390.10X50
K0390.10X55
K0390.10X60
K0390.10X65
K0390.10X80
K0390.12X60
K0390.12X65
K0390.12X70
K0390.12X80
K0390.12X100
K0390.14X60
K0390.14X80
K0390.14X100
K0390.16X65
K0390.16X70
K0390.16X80
K0390.16X100
K0390.16X125
K0390.20X80
K0390.20X90
K0390.20X100
K0390.20X125
K0390.20X150
K0390.101X50
K0390.101X55
K0390.101X60
K0390.101X65
K0390.101X80
K0390.121X60
K0390.121X65
K0390.121X70
K0390.121X80
K0390.121X100
K0390.141X60
K0390.141X80
K0390.141X100
K0390.161X65
K0390.161X70
K0390.161X80
K0390.161X100
K0390.161X125
K0390.201X80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)

1.06 €

1 4 giorni AcciaioM64.54243062.52.2

1.06 €

1 4 giorni AcciaioM64.54293562.52.2

1.09 €

1 4 giorni AcciaioM64.54344062.52.2

1.10 €

1 4 giorni AcciaioM64.54445062.52.2

1.16 €

1 4 giorni AcciaioM865.427.5357.533

1.09 €

1 4 giorni AcciaioM865.432.5407.533

1.14 €

1 4 giorni AcciaioM865.437.5457.533

1.27 €

1 4 giorni AcciaioM865.442.5507.533

1.39 €

1 4 giorni AcciaioM865.452.5607.533

1.16 €

1 4 giorni Acciaio inoxM64.54243062.52.2

1.16 €

1 4 giorni Acciaio inoxM64.54293562.52.2

1.21 €

1 4 giorni Acciaio inoxM64.54344062.52.2

1.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxM64.54445062.52.2

1.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxM865.427.5357.533

1.35 €

1 4 giorni Acciaio inoxM865.432.5407.533

1.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxM865.437.5457.533

1.46 €

1 4 giorni Acciaio inoxM865.442.5507.533

1.64 €

1 4 giorni Acciaio inoxM865.452.5607.533

1.46 €

1 4 giorni AcciaioM1087.2415094.53.6

1.47 €

1 4 giorni AcciaioM1087.2465594.53.6

1.51 €

1 4 giorni AcciaioM1087.2516094.53.6

1.59 €

1 4 giorni AcciaioM1087.2566594.53.6

1.75 €

1 4 giorni AcciaioM1087.2718094.53.6

1.91 €

1 4 giorni AcciaioM1287.25060104.54.5

2.23 €

1 4 giorni AcciaioM1287.25565104.54.5

2.08 €

1 4 giorni AcciaioM1287.26070104.54.5

2.14 €

1 4 giorni AcciaioM1287.27080104.54.5

2.39 €

1 4 giorni AcciaioM1287.290100104.54.5

8.63 €

1 4 giorni AcciaioM1410948601255

8.63 €

1 4 giorni AcciaioM1410968801255

8.63 €

1 4 giorni AcciaioM14109881001255

3.00 €

1 4 giorni AcciaioM16121153651255.3

3.12 €

1 4 giorni AcciaioM16121158701255.3

3.42 €

1 4 giorni AcciaioM16121168801255.3

3.94 €

1 4 giorni AcciaioM161211881001255.3

4.36 €

1 4 giorni AcciaioM1612111131251255.3

5.44 €

1 4 giorni AcciaioM2015.514.46680145.55.6

6.66 €

1 4 giorni AcciaioM2015.514.47690145.55.6

6.79 €

1 4 giorni AcciaioM2015.514.486100145.55.6

6.89 €

1 4 giorni AcciaioM2015.514.4111125145.55.6

7.57 €

1 4 giorni AcciaioM2015.514.4136150145.55.6

1.90 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1087.2415094.53.6

1.93 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1087.2465594.53.6

1.96 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1087.2516094.53.6

2.07 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1087.2566594.53.6

2.25 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1087.2718094.53.6

2.51 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1287.25060104.54.5

2.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1287.25565104.54.5

2.70 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1287.26070104.54.5

2.78 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1287.27080104.54.5

3.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1287.290100104.54.5

11.19 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1410948601255

11.19 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1410968801255

11.19 €

1 4 giorni Acciaio inoxM14109881001255

3.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16121153651255.3

4.04 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16121158701255.3

4.42 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16121168801255.3

5.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxM161211881001255.3

5.67 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1612111131251255.3

7.07 €

1 4 giorni Acciaio inoxM2015.514.46680145.55.6

Loading...

Supporto tecnico